(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40ミリ充電式ハンマドリル HR005G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40ミリ充電式ハンマドリル HR005G

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,106円 ~ 122,774円
税込価格
82,617円 ~ 135,051円

【特長】・圧倒的な低振動・ソフトノーロード・振り回され低減機能「モータを自動停...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    DC36
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 2段階切替有無:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    500
  • 最大打撃数(min-1):
    2900
  • 二重絶縁:
  • 充電時間(分):
    31(実用充電)、 45(フル充電)
  • 機体寸法(mm):
    500×115×286
  • 標準付属品:
    サイドグリップ・ストッパポール
  • 質量(kg):
    7.3(4.0Ahバッテリ含む)
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    5.0(ハンマドリル)、4.0(ハンマ)
  • コンクリート穴あけ能力超硬ドリル(mm):
    40
  • コンクリート穴あけ能力コアビット(mm):
    105
  • 1充電あたりの作業量(目安) / 穴あけコンクリート・圧縮強度40N/mm2:
    Φ18mm深さ140mm約16本、Φ25mm深さ140mm約12本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

モデルNo.コンクリート穴あけ能力(mm)回転数(min-1)
[回転/分]
打撃数(min-1)
[回/分]
電源※1
(V)
超硬ドリルコアビット
HR005G40105250~5001450~2900直流36(40Vmax)
モデルNo.1充電あたりの作業量(目安)※3質量(kg)振動3軸合成値※2(m/s2)標準付属品
HR005Gコンクリート・
圧縮強度40MPa
(4.0Ah時)
Φ18mm深さ140mm約16本Φ25mm深さ140mm約12本7.3
(4.0Ahバッテリ含む)
5.0(ハンマドリル)、4.0(ハンマ)サイドグリップ、ストッパポール

※1 80・40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※2 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

※3 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付/ビット別売

1個

122,774( 135,051円 )

3日目

ケース付/バッテリ・充電器・ビット別売

1個

75,106( 82,617円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な低振動
・ソフトノーロード
・振り回され低減機能「モータを自動停止」
・無線連動集じん

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40ミリ充電式ハンマドリル HR005Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました