(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ハンマ HM001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HM001GZK
充電式ハンマ HM001G ジュウデンシキハンマ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,813円
税込単価
63,594円

【特長】・クラス最強充電式ハンマ(5kgクラス充電式ハンマ[SDSマックスシャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ハンマー
  • 電圧(V):
    DC36
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 2段階切替有無:
  • 最大打撃数(min-1):
    2650
  • 二重絶縁:
  • 充電時間(分):
    31(実用充電)、 45(フル充電)
  • 標準付属品:
    ブルポイント280(SDSマックスシャンク)ビット用グリス
  • 質量(kg):
    6.3(バッテリ含む)
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    6.0
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール):
    9.4/12.1

型番

HM001GZK 解除

Loading...

仕様

モデルNo.HM001G
打撃エネルギーJoule(ジュール)
(EPTA基準※3/旧基準値)
9.4/12.1
打撃数
(min-1)[回/分]
0~2650
電源(V)※1直流36(40Vmax)
1充電あたりの作業量(目安)※3約11分/約13.7kg
質量(kg)6.3
(バッテリ含む)
振動3軸合成値※2
(m/s2)
6.0
標準付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※2 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

※3 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。

 
商品情報を表示

HM001GZK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM001GZK

ケース付/バッテリ・充電器別売

1個

57,813( 63,594円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最強充電式ハンマ(5kgクラス充電式ハンマ[SDSマックスシャンク]において)
・圧倒的な低振動
・ソフトノーロード
・無線連動集じん

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンマ HM001Gの型番HM001GZKのページです。
型番HM001GZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式ハンマ HM001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HM001GRMX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

105,492円

( 116,041円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました