(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引掛OAタップ2個口コード無

引掛OAタップ2個口コード無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,407円
税込単価
2,648円

【特長】・送り配線とVCT3.5mm2に対応したOAタップです【用途】・2mm...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1110

1個

2,407( 2,648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・送り配線とVCT3.5mm2に対応したOAタップです
【用途】
・2mm2・3.5mm2の電線に接続して使用するマルチタップ

KU1110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛OAタップ2個口コード無の型番KU1110のページです。
型番KU1110に関する仕様情報を記載しております。

引掛OAタップ2個口コード無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました