(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150ミリ充電式チェンソー MUC154D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUC154DGNR
150ミリ充電式チェンソー MUC154D 150ミリジュウデンシキチェンソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,919円
税込単価
59,311円

【特長】・軽量+高回転(23mLエンジン式と同等の使用感)・スプロケットノーズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    DC18
  • 二重絶縁:
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2800
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    杉角材50mm、約220本(BL1860B)
  • 標準付属品:
    丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16

型番

MUC154DGNR 解除

Loading...

仕様

モデルNo.MUC154DN
切断部ガイドバー長さ
(mm)
150
チェーンスピード
(m/s)[m/分]
0~24
[0~1440]
チェーン形式M11-44E
電源(V)直流18
1充電あたりの作業量(目安)※1杉角材50mm
約220本(BL1860B)
質量(kg)※2
(バッテリ含む)
2.8
振動3軸合成値※3
(m/s2)
<2.5
標準付属品丸ヤスリ・チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 チェーン刃・ガイドバー・バッテリ含む。
※3 EN60745-2-13規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

MUC154DGNR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUC154DGNR

本体、バッテリー、充電器付
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF付

1個

53,919( 59,311円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量+高回転(23mLエンジン式と同等の使用感)
・スプロケットノーズバー仕様
・果樹などの各種剪定作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150ミリ充電式チェンソー MUC154Dの型番MUC154DGNRのページです。
型番MUC154DGNRに関する仕様情報を記載しております。

150ミリ充電式チェンソー MUC154Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUC154DZNR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット 仕様

29,800円

( 32,780円 )
1個 あり

3日目

本体のみ-

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました