(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトドライバ TD157D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD157DZ
充電式インパクトドライバ TD157D ジュウデンシキインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,669円
税込単価
19,436円

【特長】・軽量&スリムボディ・ビット振れを大幅に低減「ゼロブレ」・熟練の技をボ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 最大トルク(N・m):
    140
  • 質量(g):
    1400(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • 本機寸法長さ(mm):
    133
  • バッテリー容量(Ah):
    6
  • ネジ締め能力(mm):
    小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~90
  • 打撃数(強)(回/分):
    0~4100
  • 打撃数(弱)(回/分):
    0~2000
  • 回転数(強)(回転/分):
    0~3000
  • 回転数(弱)(回転/分):
    0~1300
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65、フック
  • 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締:
    木ネジΦ5.4×90mm約440本・木ネジΦ4.3×65mm約820本・小ネジM8×16mm約4400本
  • 充電時間:
    27分(実用充電)、40分(フル充電)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TD157DZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.TD157D
締付け能力
(mm)
小ネジM4~M8
普通ボルトM5~M14
高力ボルトM5~M12
コーススレッド22~90
打撃
モード
回転数
(min-1)[回転/分]
0~30000~1300
打撃数
(min-1)[回/分]
0~41000~2000
電源(V)直流18
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め
※1
木ネジΦ5.4×90mm約440本
木ネジΦ4.3×65mm約820本
小ネジM8×16mm約4400本
質量
(バッテリ含む)
1.4
標準付属品(+)ビット2-65フック

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

TD157DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
セット内容詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD157DZ

本体のみ
-
バッテリ・充電器・ケース別売

1個

17,669( 19,436円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量&スリムボディ
・ビット振れを大幅に低減「ゼロブレ」
・熟練の技をボタン1つで「楽らくモード」付
・シーンで選べる2モード
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・防滴・防じん「アプト」

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバ TD157Dの型番TD157DZのページです。
型番TD157DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトドライバ TD157Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD157DRGX
TD157DRGXB
TD157DZB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 セット内容詳細 仕様

59,935円

( 65,929円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリー/充電器本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付-

59,935円

( 65,929円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリー/充電器本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付-

17,669円

( 19,436円 )
1個 あり

3日目

本体のみ-バッテリ・充電器・ケース別売

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました