(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ディスクグラインダ GA04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA045GZ
充電式ディスクグラインダ GA04 100ミリジュウデンシキディスクグラインダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,970円 30,090円
税込単価
35,167円 33,099円

【特長】・高速回転かつ重負荷作業に強い・ハイパワーブラシレスモータ搭載・キック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    8500
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    DC36
  • ブレーキ有無:
  • 全長(mm):
    418
  • 標準付属品:
    研削砥石36P・サイドグリップ
  • 質量(g):
    3100(バッテリ含)
  • 充電時間(分):
    約31(実用充電)、約45(フル充電)
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22.23

型番

GA045GZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)※2質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
外径厚さ内径コンクリートの筋付け
GA045G1006
(取付可能砥石
厚さ3~6)
22.238500直流36
(40Vmax)※1
約21.6m(切込み深さ10mm)3.1研削砥石36P・サイドグリップ
GA047G1256
(取付可能砥石
厚さ6)

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

GA045GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
砥石径(mmφ)
本体・セット
研削砥石寸法厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA045GZ

100
本体のみ
6(取付可能砥石厚さ3~6)

1個

31,970円

30,090

( 33,099円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転かつ重負荷作業に強い
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・キックバックによる反動低減
・締め過ぎ緩みを低減
・間違えない先端工具取付
・取付音による確認で安心
・フラットな角度で研削可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ディスクグラインダ GA04の型番GA045GZのページです。
型番GA045GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ディスクグラインダ GA04のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GA045GRMX
GA047GRMX
GA047GZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
砥石径
(mmφ)
本体・セット 研削砥石寸法厚さ
(mm)

80,163円

( 88,179円 )
1個 あり

3日目

100本体、バッテリBL4040×2本、充電器DC40RA、ケース付6(取付可能砥石厚さ3~6)

82,531円

( 90,784円 )
1個 あり

3日目

125本体、バッテリBL4040×2本、充電器DC40RA、ケース付6(取付可能砥石厚さ6)

34,615円

( 38,077円 )
1個 あり

3日目

125本体のみ6(取付可能砥石厚さ6)

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました