(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180ミリ充電式ディスクグラインダ GA037G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA037GZ
180ミリ充電式ディスクグラインダ GA037G マキタディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,710円
税込単価
39,281円

マキタの180ミリ充電式ディスクグラインダ GA037G。【特長】・ハイパワー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    180
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    6600
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    DC36(40max)
  • ブレーキ有無:
  • 全長(mm):
    509
  • 標準付属品:
    ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ・インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着時)
  • 質量(g):
    4500(バッテリ含)
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    6(取付可能砥石厚さ3~6)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA037GZ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GA037GZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)※2質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
外径厚さ内径コンクリートの筋付け
GA037G1806
(取付可能砥石厚さ3~6)
226600直流36
(40Vmax)※1
約4m(切込み深さ30mm)振動3軸合成値(m/s2)※34.5ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップインナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着時)
5.0(グラインダ)
<2.5(サンディング)

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

※3 EN60745-2-3 規格に基づき測定

 
商品情報を表示

GA037GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
充電時間(分)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA037GZ

本体のみ
-

1個

35,710( 39,281円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの180ミリ充電式ディスクグラインダ GA037G。
【特長】
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・高速回転(6600min-1)かつ、重負荷に強い

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA037GZ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180ミリ充電式ディスクグラインダ GA037Gの型番GA037GZのページです。
型番GA037GZに関する仕様情報を記載しております。

180ミリ充電式ディスクグラインダ GA037Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GA037GRMX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット 充電時間
(分)

84,487円

( 92,936円 )
1個 あり

3日目

本体、バッテリBL4040×2本、充電器DC40RA、ケース付約31(実用充電)、約45(フル充電)

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました