(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150ミリ充電式ディスクグラインダ GA03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA034GZ
150ミリ充電式ディスクグラインダ GA03 150ミリジュウデンシキディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,050円
税込単価
34,155円

【特長】・高速回転かつ重負荷作業に強い・ハイパワーブラシレスモータ搭載・キック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    150
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    8500
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    DC36
  • ブレーキ有無:
  • 全長(mm):
    403
  • 標準付属品:
    オフセット研削砥石・ロックナットレンチ・サイドグリップ
  • 質量(g):
    3200(バッテリ含)
  • 充電時間(分):
    約31(実用充電)、約45(フル充電)
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    22
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    6(取付可能砥石厚さ3~6)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GA034GZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.GA033GGA034G
研削砥石寸法
(mm)
外径150
厚さ6
(取付可能砥石厚さ3~6)
内径22
回転数
(min-1)[回転/分]
8500
電源(V)直流36
(40Vmax)※1
1充電あたりの作業量
(目安)※2
コンクリートの筋付け約5m(切込み深さ30mm)
質量(kg)
(バッテリ含)
3.2
標準付属品オフセット研削砥石・ロックナットレンチ・サイドグリップ

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

GA034GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA034GZ

本体のみ
パドルスイッチ

1個

31,050( 34,155円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転かつ重負荷作業に強い
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・キックバックによる反動低減

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150ミリ充電式ディスクグラインダ GA03の型番GA034GZのページです。
型番GA034GZに関する仕様情報を記載しております。

150ミリ充電式ディスクグラインダ GA03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GA033GRMX
GA033GZ
GA034GRMX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット 仕様

78,119円

( 85,931円 )
1個 あり

3日目

本体、バッテリBL4040×2本、充電器DC40RA、ケース付スライドスイッチ

30,163円

( 33,179円 )
1個 あり

3日目

本体のみスライドスイッチ

79,303円

( 87,233円 )
1個 あり

3日目

本体、バッテリBL4040×2本、充電器DC40RA、ケース付パドルスイッチ

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました