(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式震動ドライバドリル MHP003DSX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式震動ドライバドリル MHP003DSX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,038円
税込単価
25,342円

【特長】・多彩な作業に対応する3モード切替え・モード切替えスイッチ・オールメタ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 重量(g):
    1700(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工13・木工36・コンクリート13
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速:0~1400、低速:0~400
  • 打撃数(回/分):
    高速:0~21000、低速:0~6000
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65
  • 1充電あたりの作業量(目安)/超硬ドリル 6.5㎜ レンガ(深さ30㎜):
    Φ8mm、約80コ
  • 1充電あたりの作業量(目安)/木工キリ φ9㎜ ラワン(厚さ25㎜):
    Φ15mm×30mm、約320コ
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木ネジ締めラワンΦ3.5mm×22mm:Φ3.8×38mm、約880本
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 全長(mm):
    239
  • 仕様:
    バッテリBL1815G×2本・充電器DC18SG・ケース付

型番

MHP003DSX 解除

Loading...

仕様

モデルNo.穴あけ能力 (mm)チャック能力
(mm)
回転数(min-1)
[回転/分]
打撃数(min-1)
[回/分]
コンクリート鉄工木工
MHP003D1313361.5~13高速
0~1400
低速
0~400
高速
0~21000
低速
0~6000
モデルNo.振動3軸※1
合成値(m/s2)
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)※2全長
(mm)
質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
超硬ドリルΦ6.5mmレンガ
(深さ30mm)
木工キリΦ9mmラワン
(厚さ25mm)
木ネジ締めラワンΦ3.5mm×22mm
MHP003D9.5(震動ドリル<2.5(ドリル)直流18Φ8mm約80コΦ15mm×30mm約320コΦ3.8×38mm
約880本
2391.7(+)ビット2-65

※1 EN60745-2-1規格に基づき測定。

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHP003DSX

1個

23,038( 25,342円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な作業に対応する3モード切替え
・モード切替えスイッチ
・オールメタルギアで高耐久
・石工穴あけから、ネジ締めも対応
・18Vバッテリ(1.5Ah)で豊富な作業量
・握りやすい最適グリップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式震動ドライバドリル MHP003DSXの型番MHP003DSXのページです。
型番MHP003DSXに関する仕様情報を記載しております。

充電式震動ドライバドリル MHP003DSXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました