(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式震動ドライバドリル HP002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HP002GZ
充電式震動ドライバドリル HP002 マキタドライバドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,890円
税込単価
24,079円

マキタの充電式震動ドライバドリルHP002。【特長】・ミドルクラス最速穴あけ!

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    直流36(40max)
  • 最大トルク(N・m):
    65
  • 重量(g):
    1900(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • ネジ締め能力(mm):
    木ネジ:10×90
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工/コンクリートブロック:13(最大)、木工:38(最大)
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速:0~2200、低速:0~600
  • 打撃数(回/分):
    高速:0~33000、低速:0~9000
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65・フック
  • 1充電あたりの作業量(目安)/超硬ドリル φ8㎜レンガ(深さ30㎜):
    約360本
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    約960本(木工キリ15mm・ラワン材(厚さ30mm))
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    9.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(HP002GZ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HP002GZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.最大穴あけ能力
(mm)
ネジ締め能力
(木ネジ/mm)
チャック能力
(mm)
回転数(min-1)
[回転/分]
コンクリート
ブロック
鉄工木工
HP002G13133810×901.5~13高速0~2200
低速0~600
モデルNo.打撃数(min-1)
[回/分]
1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ
※1
電源
(V)
質量(kg)
(バッテリ含む)
振動3軸合成値
(m/s2)※3
標準付属品
超硬ドリル8mm・レンガ
(深さ30mm)
木工キリ15mm・ラワン材
(厚さ30mm)
HP002G高速0~33000
低速0~9000
約360本約960本直流36※2(40Vmax)1.99.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)(+)ビット2-65フック

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※3 EN60745-2-1規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

HP002GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP002GZ

本体のみ
バッテリ・充電器・ケース別売

1個

21,890( 24,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式震動ドライバドリルHP002。
【特長】
・ミドルクラス最速穴あけ!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(HP002GZ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式震動ドライバドリル HP002の型番HP002GZのページです。
型番HP002GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式震動ドライバドリル HP002のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HP002GRDX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 仕様

65,960円

( 72,556円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリー/充電器バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました