(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式オートパックスクリュドライバ FR451D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式オートパックスクリュドライバ FR451D

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,532円
税込単価
42,385円

【特長】・軽量ボディで軽快ビス締め&豊富な作業量・「高耐久」アルミ製ケーシング...

詳細情報を確認する

型番

FR451DZ 解除

Loading...

仕様

モデルNo.締付け能力
(mm)
回転数
(min-1)
[回転/分]
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)
※1
質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
石こうボード厚さ12.5mm木下地石こうボード厚さ25.0mm
(12.5mm2枚)木下地
石こうボード厚さ12.5mm鋼製下地
FR451D連結ビス
(コイルタイプ)
Φ3.5×25~Φ4.2×41
0~6000直流18[ボードネジ3.9×28mm]
約3500本
[ボードネジ3.9×41mm]
約3200本
[ボードネジ3.5×28mm]
約3200本
2.4(+)ビット2-120(3本)

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR451DZ

本体のみ
-

1個

38,532( 42,385円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ボディで軽快ビス締め&豊富な作業量
・「高耐久」アルミ製ケーシング
・ワンタッチ着脱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式オートパックスクリュドライバ FR451Dの型番FR451DZのページです。
型番FR451DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式オートパックスクリュドライバ FR451Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FR451DRGX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 仕様

82,531円

( 90,784円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリー/充電器バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース付

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました