(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリル DF002G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DF002GRDX
充電式ドライバドリル DF002G ジュウデンシキドライバドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,207円
税込単価
71,728円

マキタの充電式ドライバドリルDF002G。【特長】・ミドルクラス最速穴あけ

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    直流36(40max)
  • 最大トルク(N・m):
    65
  • 重量(g):
    1900(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • ネジ締め能力(mm):
    木ネジ:Φ10×90、小ネジ:M6
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工13・木工38
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速:0~2200、低速:0~600
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65・フック
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    約960本(木工キリΦ15mm・ラワン(30mm厚))

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(DF002GZ/GZB)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DF002GRDX 解除

Loading...

仕様

モデルNo.DF002G
穴あけ能力
(mm)
鉄工13
木工38
ネジ締め能力木ネジ(mm)Φ10×90
小ネジM6
チャック能力
(mm)
1.5~13
回転数
(min-1)[回転/分]
高速0~2200
低速0~600
電源(V)直流36
(40Vmax)※2
1充電あたりの作業量
(目安)/穴あけ
※1
約960本木工キリΦ15mm
ラワン(30mm厚)
質量(kg)
(バッテリ含む)
1.9
標準付属品(+)ビット2-65・フック

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

商品情報を表示

DF002GRDX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF002GRDX

本体/ケース/バッテリー/充電器
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

1個

65,207( 71,728円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ドライバドリルDF002G。
【特長】
・ミドルクラス最速穴あけ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(DF002GZ/GZB)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリル DF002Gの型番DF002GRDXのページです。
型番DF002GRDXに関する仕様情報を記載しております。

充電式ドライバドリル DF002Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DF002GRDXB
DF002GZ
DF002GZB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 仕様

65,207円

( 71,728円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリー/充電器バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

21,890円

( 24,079円 )
1個 あり

3日目

本体のみバッテリ・充電器・ケース別売

22,529円

( 24,782円 )
1個 あり

3日目

本体のみバッテリ・充電器・ケース別売

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました