(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器(防水耐油型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLN-24A-CD-PT
LED投光器(防水耐油型) トウコウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,197円
税込単価
32,117円

【特長】・全体光量は従来品の7倍で電球40W以上を確保しました・自然な配光特性...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    550
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    4.2
  • 電源(V):
    DC24
  • 幅(mm):
    85
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CLN-24A-CD-PT 解除

Loading...

 
カタログを表示

CLN-24A-CD-PT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLN-24A-CD-PT

62.2
460
206-5899

1個

29,197( 32,117円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体光量は従来品の7倍で電球40W以上を確保しました
・自然な配光特性を持たせ、ワーク部周辺も照らします
・厚さ22.2mmの薄型設計です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器(防水耐油型)の型番CLN-24A-CD-PTのページです。
型番CLN-24A-CD-PTに関する仕様情報を記載しております。

LED投光器(防水耐油型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CLN-24A-CD-T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 質量(g) トラスココード

26,533円

( 29,186円 )
1個 あり

6日目

42.2390206-5900

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました