(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LED投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LED投光器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,792円 ~ 18,054円
税込価格
14,071円 ~ 19,859円

【特長】・充電式でどこでも使うことが出来ます・耐腐食性アルミニウムにパウダーコ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • 充電時間(時間):
    5
  • 照射角(°):
    110
  • 電圧(V):
    3.7
  • 電源(V):
    100-220(USB充電)
  • 保護等級:
    IP54
  • 材質1:
    耐腐食性アルミニウム

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
10
125
170
1040
206-4774

1個

12,792( 14,071円 )

1日目

2000
20
140
185
1300
206-4775

1個

18,054( 19,859円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式でどこでも使うことが出来ます
・耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです
・USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED投光器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました