(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,532円 ~ 49,462円  特別価格 
税込価格
43,485円 ~ 54,408円  特別価格 

【特長】・バラストレス水銀灯500W以上の明るさです・屋外型

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    6850
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    48
  • 光源色:
    昼白色
  • 色:
    グレー
  • 口金:
    E39
  • 電線仕様:
    VCT0.75
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 照射角(°):
    170
  • 色温度(K):
    5000
  • 電圧(V):
    100
  • 最大口開き(mm):
    95
  • 奥行(mm):
    356
  • 高さ(mm):
    423
  • 幅(mm):
    205
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
標準消費電力料金
質量(g)
コード長さ(m)
本体寸法(mm)高さ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4937305059159
251-4365
1.2円/h
2200
0.3
-
灯具、LED電球、バイス、落下防止ワイヤー

1個

47,254円

29,902

( 32,892円 )

1日目

4937305057889
195-5035
1.3円/h
2600
5
423
バイス、落下防止ワイヤー×1本

1個

39,532円

35,345

( 38,880円 )

1日目

4937305059166
251-4364
1.2円/h
3100
10
-
灯具、LED電球、バイス、落下防止ワイヤー

1個

49,462円

31,294

( 34,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラストレス水銀灯500W以上の明るさです
・屋外型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました