(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,410円
税込単価
29,051円

【特長】・バラストレス水銀灯250W相当の明るさです・色:グレー

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    2780
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    21
  • 光源色:
    昼白色
  • 色:
    グレー
  • 口金:
    E26
  • JANコード:
    4937305057810
  • トラスココード:
    195-5026
  • 標準消費電力料金:
    0.57円/h
  • 電線仕様:
    VCT0.75
  • 質量(g):
    1600
  • コード長さ(m):
    5
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 照射角(°):
    170
  • 色温度(K):
    5000
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)高さ:
    344
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:
    154×281×344
  • 最大口開き(mm):
    60
  • 電源(V)(50/60Hz):
    100
  • 付属品:
    バイス、落下防止ワイヤー×1本

型番

AFL-2005J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFL-2005J

1個

26,410( 29,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラストレス水銀灯250W相当の明るさです
・色:グレー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)の型番AFL-2005Jのページです。
型番AFL-2005Jに関する仕様情報を記載しております。

エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました