(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測定子3Dポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

測定子3Dポイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円

ミツトヨ(Mitutoyo)テストインジケータ用替測定子(Φ3超硬)10282...

詳細情報を確認する

  • 取付ねじサイズ(mm):
    M1.4×0.3
  • 商品タイプ:
    測定子
  • 取付本体型番:
    513-304-10H(TIU-0.8HX)
  • 測定子材質:
    超硬
  • 測定子サイズ:
    Φ3mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102826

1個

462( 508円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨ(Mitutoyo)テストインジケータ用替測定子(Φ3超硬)102826。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定子3Dポイントの型番102826のページです。
型番102826に関する仕様情報を記載しております。

測定子3Dポイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました