(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大判麻袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大判麻袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
941円
税込単価
1,035円

【特長】・環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。・焼却しても有害...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
  • 色:
    ベージュ
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    161-0409
  • 横(mm):
    900
  • 縦(mm):
    1230
  • JANコード:
    4989999029710
  • 質量(g):
    600

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

AB-123X90 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-123X90

1個

941( 1,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。
・焼却しても有害物を発生させません。
・メッシュ素材は通気性が良好で、PP材、PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。
【用途】
・収獲した作物の保管やガーデニングとして。
・天然素材で消却しやすい梱包資材として。
【材質】
・麻

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判麻袋の型番AB-123X90のページです。
型番AB-123X90に関する仕様情報を記載しております。

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました