(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノイズクリップ【10個入り】

ノイズクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,057円 ~ 1,711円
税込価格
1,163円 ~ 1,882円

【特長】・グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます・金属製でないため...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
収納径(最大)(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.8
15.1
4573251209714
2
208-1507

1パック

10個入り

1,057( 1,163円 )

1日目

4.5
18.3
4573251209745
3
208-1508

1パック

10個入り

1,057( 1,163円 )

1日目

6.2
19.9
4573251209349
4
208-1509

1パック

10個入り

1,153( 1,268円 )

1日目

7.5
21.8
4573251209356
5
208-1510

1パック

10個入り

1,153( 1,268円 )

1日目

10.0
23.5
4573251209424
6
208-1511

1パック

10個入り

1,250( 1,375円 )

1日目

12.2
27.4
4573251209431
8
208-1513

1パック

10個入り

1,480( 1,628円 )

1日目

14.5
30.8
4573251209448
10
208-1514

1パック

10個入り

1,711( 1,882円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます
・金属製でないため、熱をためずに放出します
・エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません
・真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します
【用途】
・放送機器、映像機器、医療機器などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノイズクリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました