(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タグアウト用吊タグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タグアウト用吊タグ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円

【特長】・パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保してます・油性ペンで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J2063

さわるな
-

1パック

10個入り

1,428( 1,571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保してます
・油性ペンで書き込めるタイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タグアウト用吊タグの型番J2063のページです。
型番J2063に関する仕様情報を記載しております。

タグアウト用吊タグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J2061
J2062
J2064
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 表示内容詳細

1,428円

( 1,571円 )

10個入り

1パック あり

1日目

その他操作禁止

1,428円

( 1,571円 )

10個入り

1パック あり

2日目

その他運転禁止

1,428円

( 1,571円 )

10個入り

1パック あり

1日目

その他スイッチ入れるな

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました