(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・断続切削でも欠けにくい・壁際加工でも擦りにくい・切りくずの中でも噛み...
Fig.1( 一般形)
Fig.2 (アンダーカット形)
エアー穴付き
等高線荒加工標準切削条件
バーチカル荒加工標準切削条件
【注意】
(1)本表は切削条件の目安を示すものです。機械剛性やツーリング、加工物の状態に合わせて調整してください。
特に、溝切削を伴う、またはそれに近い切込み幅の加工などで、切りくずの噛み込みやビビり振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
・回転数、テーブル送り量を50 ~ 70%下げる。
・切込み深さap を50 ~ 70%下げる。
・切込み幅ae を50 ~ 70%下げる。
(2)GXコーティング、JSコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(4)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」を推奨します。
(5)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(6)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保
護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(7)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(8)突出し量5DCX 以上の場合は、弊社防振アーバの適用を推奨致します。
(9)右記に単位時間当たりの切りくず排出量Q を示します。 Q(cm3/min)=ap(mm) × ae(mm) ×Vf(mm/min) / 1000
部品番号
【注意】
クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備がシャンクタイプとモジュラータイプは1本、ボアタイプは2本付属します。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)社高送り工具のエリアマップ(中大径)
※被削材:S50C(220HB)、使用機械:縦型3軸M/C(BT50主軸 22kw)、工具径:φ63、切削速度:150m/min、突き出し量:≦3DCX
プログラミングR と最大切込み深さ
使用インサート | プログラミング R | 削り残し量 (mm) | 最大切込み深さ (mm) |
---|---|---|---|
SDNW120520TR(-P) SDMT120520TR | R3.0 | 1.0 | 1.2 |
SDNW150525ZTR SDMT150525ZTR | R3.0 | 1.47 | 2.0 |
R4.0 | 1.32 |
最大傾斜角とヘリカル穴径
使用インサート | モジュラー / シャンクタイプ | ボアタイプ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDNW120520TR(-P) SDMT120520TR | SDNW150525ZTR / SDMT150525ZTR | ||||||||||
工具径(DCX) | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | |
傾斜切削 | 最大傾斜角(θ) | 1° | 1.4° | 2° | 2° | 1.5° | 1° | 3° | 2° | 1.5° | 1° |
推奨設定値 | 1° | 2° | 1° | 0.5° | |||||||
ヘリカル切削 | ヘリカル穴径 | 46 ~60 | 62 ~76 | 82 ~96 | 108 ~122 | 142 ~156 | 182 ~196 | 102 ~121 | 136 ~155 | 176 ~195 | 226 ~245 |
【注意】
(1)傾斜角θは上記範囲を超えないように設定して下さい。推奨設定値以下での使用を推奨いたします。
(2)穴径が上記範囲以外の場合は下穴を開けて加工して下さい。
(3)エアーブロー(センタースルー) による、切りくず除去を十分行い、異常な振動が無いことを確認の上、加工することをお勧めいたします。
コーナチェンジ時のお願い
Loading...
【特長】
・断続切削でも欠けにくい
・壁際加工でも擦りにくい
・切りくずの中でも噛み込みリスク低減
TR4F4032L32-2で型番確定
アルファ高送りラジアスミルTR4F シャンクタイプの型番TR4F4032L32-2のページです。
型番TR4F4032L32-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TR4F4032S32-2 |
TR4F4040L32-3 |
TR4F4040S32-3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | 刃数 (枚) | 詳細タイプ | 寸法 Ls (mm) | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,924円 ( 37,316円 ) | 1個 | - | 3日目 | 32 | 150 | 70 | 2 | レギュラー | 80 | Fig.1 | |
45,992円 ( 50,591円 ) | 1個 | - | 3日目 | 40 | 250 | 50 | 3 | ロング | 200 | Fig.2 | |
39,260円 ( 43,186円 ) | 1個 | - | 3日目 | 40 | 150 | 50 | 3 | レギュラー | 100 | Fig.2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針