(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4V コードレスドライバドリル FDS14DF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FDS14DF(2BG)
14.4V コードレスドライバドリル FDS14DF 14.4Vコードレスドライバドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,023円
税込単価
25,325円

デザイン一新!リニューアルして新登場!【特長】・付属電池容量が1.5Ahから2...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大トルク(N・m):
    47
  • 重量(g):
    1600(BSL1420装着時)
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 締め付け能力(mm):
    木ねじ:Φ6×75
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:13、木工:30
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~1250
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~450
  • 標準付属品:
    電池カバー・No.2プラスビット

型番

FDS14DF(2BG) 解除

Loading...

仕様

形名FDS14DF
能力 mmねじ締付け木ねじ
Φ6×75
穴あけ鉄工:13
木工:30
チャック能力
mm
1.5~13
最大トルク
N・m{kgf・cm}
低速:47 ※
高速:25 ※
回転数
min-1{回/分}
低速:0~450
高速:0~1250
質量 kg1.6(BSL1420装着時)
1充電当たりの作業量(目安)容量2.0Ah
木ねじ締付Φ4.1×38mm
(ラワン材)約400本
鉄工穴あけ(軟鋼板)Φ3.5mm 鉄工錐
(板厚1.6mm)約290個
標準付属品No.2プラスビット・電池カバー

※ 剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値)

 
商品情報を表示

FDS14DF(2BG) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDS14DF(2BG)

BSL 1420M×2個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付

1個

23,023( 25,325円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン一新!リニューアルして新登場!
【特長】
・付属電池容量が1.5Ahから2.0Ahへ容量アップ!
・締付けトルク22段切替
・先端工具の着脱が簡単なキーレスチャック
・回転速度2段切替
・手元を明るく照らす白色LEDライト付
【用途】
・小ねじ・木ねじ・タッピングねじなどの締め付け、ゆるめ。鉄工ドリルで金属の穴あけ、木工ドリルで木材の穴あけ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V コードレスドライバドリル FDS14DFの型番FDS14DF(2BG)のページです。
型番FDS14DF(2BG)に関する仕様情報を記載しております。

14.4V コードレスドライバドリル FDS14DFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FDS14DF(BG)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

17,938円

( 19,732円 )
1個 あり

7日目

BSL 1420M×1個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました