(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス(丸型)洗浄カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス(丸型)洗浄カゴ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,227円 ~ 16,285円  特別価格 
税込価格
3,550円 ~ 17,914円  特別価格 

ステンレス製の洗浄カゴ。【特長】・さびにくく、耐久性もある。【用途】・洗浄カゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 線径網(mm):
    0.8
  • ワイヤピッチ(mm):
    5
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 製造国:日本 
  • ワイヤピッチ:5mm

丸型

SM-40(丸型)

SM-40(丸型)。

品番外形寸法(mm)
外径×高さ
有効内寸(mm)
内径×深さ
線径網
(mm)
質量
(kg)
SM-15150×150140×1500.80.25
SM-20200×200190×2000.80.40
SM-25250×250240×2500.80.60
SM-30300×300288×3000.81.30
SM-40400×300388×3000.81.90
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
外形寸法高さ(mm)
外形寸法外径(mm)
有効内寸内径(mm)
有効内寸深さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
251~
300
300
288
300
4580133740098
505-6977
1300.0
1個

5個

12,230円

10,429

( 11,472円 )

2日目

251~
300
400
388
300
4580133740104
505-6969
1900.0
1個

1個

16,285( 17,914円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の洗浄カゴ。
【特長】
・さびにくく、耐久性もある。
【用途】
・洗浄カゴとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス(丸型)洗浄カゴのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました