(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスインパクトドライバ WH18DE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V コードレスインパクトドライバ WH18DE

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,665円
税込単価
61,232円

【特長】・使いやすさが進化したシンプルモデル・低速でもモーターロックしない・最...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    175
  • 質量(g):
    1500(BSL 1840M装着時)
  • 充電式:
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    0~3100
  • 打撃数(min⁻¹(打撃/分)):
    0~3400
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、小ねじ:M4~M8、コーススレッド(木ねじ):22~125
  • 標準付属品:
    電池カバー

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WH18DE(2LC) 解除

Loading...

仕様

形名WH 18DE
締付能力 mm普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M12
小ねじ:M4~M8
コーススレッド(木ねじ) :22~125
最大トルク
N・m{kgf・cm}
175
{1786}
回転数
min-1{回/分}
0~3100
打撃数
min-1{打撃/分}
0~3400
質量 kg1.5(BSL 1840M装着時)
1充電当たりの作業量(目安)Φ5.4×90mm木ねじ締付(ラワン材)4.0Ah
約260本
M8×16mm小ねじ締付4.0Ah
約4000本
Φ4.3×65mm木ねじ締付(ラワン材)4.0Ah
約490本
標準付属品電池カバー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

販売セット内容
詳細販売セット内容
蓄電池形名
充電器形名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH18DE(2LC)

本体/ケース/バッテリー/充電器
BSL 1840M×2個、急速充電器UC 18YSL3(約40分)、ケース付
BSL1840M
UC18YSL3

1個

55,665( 61,232円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさが進化したシンプルモデル
・低速でもモーターロックしない
・最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上
・カラープレート取り付け可能で自分好みに外観をカスタマイズ出来る
・ブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
・新開発の薄型18V4.0Ah電池が標準付属((2LC)仕様のみ)
・最大締付トルク(締付時間3秒):最大175N・m(1,786 kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
・六角軸二面幅:6.35mm
・モーター:直流ブラシレスモーター
・機体寸法(全長×全高×センタハイト):134×224×29mm(BSL1840M装着時)/ ヘッド長さ:120m
・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし):約490本
・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ5.4mm×90mm(ラワン材・下穴なし):約260本
・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(機械ねじ)M8×16:約4000本

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスインパクトドライバ WH18DEの型番WH18DE(2LC)のページです。
型番WH18DE(2LC)に関する仕様情報を記載しております。

18V コードレスインパクトドライバ WH18DEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WH18DE(NN)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 詳細販売セット内容 蓄電池形名 充電器形名
-

23,727円

( 26,100円 )
1個 あり

1日目

本体のみ---

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました