(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅...
形名 | WH 12DCA | |
---|---|---|
締付能力 mm | 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 小ねじ:M4~M8 テクスねじ:Φ3.5~Φ6 コーススレッド(木ねじ) :22~125 | |
最大トルク N・m{kgf・cm} | 170 {1735} | |
回転数 min-1{回/分} | (ソフト)0~900 (パワー)0~3400 (ボルト)0~3200 (テクス)0~3700 | |
打撃数 min-1{打撃/分} | (ソフト)0~1800 (パワー)0~3900 (ボルト)0~3900 (テクス)0~1900 | |
質量 kg | 1.2(BSL 1240M装着時) | |
1充電当たりの作業量(目安) | Φ4.3×65mm木ねじ締付(ラワン材) | 4.0Ah |
約320本 | ||
M8×16mm小ねじ締付 | 4.0Ah | |
約2100本 | ||
Φ3.8×45mm木ねじ締付(ラワン材) | 4.0Ah | |
約540本 | ||
標準付属品 | 電池カバー |
【特長】
・10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ
・軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現
・軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ
・制御を改良することで、低速でも止まらず打撃
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい
・最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい
・3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい
・多彩なモード切り替えで作業効率アップ
・防じん・耐水IP56
・最大締付トルク(締付時間3秒):最大170N・m(1,735 kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)、ソケットアダプタ+六角ソケット使用
・六角軸二面幅:6.35mm
・モーター:直流ブラシレスモーター
・機体寸法(全長×全高×センタハイト):114×223×29 mm(BSL1240M装着時)/ ヘッド長さ:114 mm
・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ3.8mm×45mm(ラワン材・下穴なし):約540本
・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし):約320本
・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(機械ねじ)M8×16:約2100本
10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCAの型番WH12DCA(NN)のページです。
型番WH12DCA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WH12DCA(2LS) |
型番 | 関連 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 販売セット内容 | 詳細販売セット内容 | 蓄電池形名 | 充電器形名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,593円 ( 53,452円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 本体/ケース/バッテリー/充電器 | BSL 1240M×2個、急速充電器UC 12SL(約60分)、ケース付 | BSL1240M | UC12SL |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
HiKOKI(旧日立工機)
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
評価 4.7
通常価格(税別): 45,898円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針