(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FWH18DA(2BG)
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA 18Vコードレスインパクトドライバ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,021円
税込単価
29,723円

【特長】・コンパクトで取り回しやすいDAシリーズ!・新デザインハウジングにより...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    140
  • 質量(g):
    1300(BSL1820M装着時)
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    0~2700
  • 打撃数(min⁻¹(打撃/分)):
    0~3600
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12、小ねじ:M4~M8
  • 蓄電池形名:
    BSL1820M
  • 充電器形名:
    UC18YKSL
  • 標準付属品:
    No.2プラスビット・電池カバー

型番

FWH18DA(2BG) 解除

Loading...

仕様

形名FWH18DA
締付能力 mm普通ボルト:M5~M14
小ねじ:M4~M8
六角軸二面幅 mm6.35
最大トルク
N・m{kgf・cm}
140{1428}
回転数
min-1{回/分}
0~2700
打撃数
min-1{打撃/分}
0~3600
質量 kg1.3(BSL1820M装着時)
1充電当たりの作業量(目安)2.0Ah
ナゲシビス締付(ラワン材・下穴なし)
Φ4.5×長さ90mm 約90本
標準付属品No.2プラスビット・電池カバー
 
商品情報を表示

FWH18DA(2BG) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

詳細販売セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWH18DA(2BG)

リチウムイオン電池2.0Ah(BSL1820M)×2個、急速充電器UC18YKSL、ケース

1個

27,021( 29,723円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで取り回しやすいDAシリーズ!
・新デザインハウジングにより、10.8V品(FWH12DAL)同等のヘッド長に!
・カラープレート(別売り)が取り付け可能!
・新型18Vリチウムイオン電池BSL1820M(18V 2.0Ah 残量表示付き)が標準付属!
・最大トルク140N・m
・軽量!1.3kg
・握りやすい細径ハンドル
・白色LEDライト付(スイッチ連動)
・フックの取付可能(別売)
・メーカー18Vリチウムイオン電池なら高容量タイプも使用可能!
【用途】
・小ねじ、小径ボルトなどの締め付け、取り外し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスインパクトドライバ FWH18DAの型番FWH18DA(2BG)のページです。
型番FWH18DA(2BG)に関する仕様情報を記載しております。

18V コードレスインパクトドライバ FWH18DAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FWH18DA(BG)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細販売セット内容

19,837円

( 21,821円 )
1個 あり

18日目

リチウムイオン電池2.0Ah(BSL1820M)×1個、急速充電器UC18YKSL、ケース

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました