(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスランダムサンダ SV1813DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V コードレスランダムサンダ SV1813DA

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,424円
税込単価
24,666円

【特長】・AC製品同等以上の研削量、高集じん率(メーカー従来品(SV13YB)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    7000~11000
  • 電源(V):
    18
  • 絶縁機能:
  • ペーパーサイズ(mm):
    Φ125
  • パット寸法(mm):
    Φ125
  • 重量(g):
    1900(集じんバッグ、蓄電池装着時)
  • 付属品:
    サンディングペーパー(A-P120)2枚、集じんアダプタ(A)/(B)、ダストバッグ、電池カバー

(i)ご注意

  • 振動3軸合成値は、EN62841-2-4規格に基づき測定しています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SV1813DA(NN) 解除

Loading...

仕様

形名SV1813DA
ペーパーサイズ
mm
Φ125
パット寸法
mm
Φ125
回転数
min-1{回/分}
7000~11000
質量 kg1.9(集じんバッグ、蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)木材(マツ集成材)
(条件:ペーパー粒度80、変速ダイヤル6)
5.0Ah(MV)
約35分
標準付属品サンディングペーパー(A-P120)2枚、集じんアダプタ(A)/(B)、ダストバッグ、電池カバー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV1813DA(NN)

-

本体のみ

1個

22,424( 24,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC製品同等以上の研削量、高集じん率(メーカー従来品(SV13YB)との比較)
・粉じんが捨てやすいクリップ式ダストバッグに加え、集じん機接続用のアダプタが標準付属
・ダイヤル式変速機能で材質や用途に合わせた作業が可能
・スイッチのOFF側を押すとブレーキが作動。次の作業にすぐに取り掛かれます
・標準付属品:サンディングペーパー(粒度120)×2枚、集じんアダプタ(A)、集じんアダプタ(B)、集じんバッグ
・モーター:直流ブラシレスモーター
・旋回径:3mm
・振動3軸合成値:6.6m/s2
・製品全高:153mm(BSL36A18装着時)
・質量:1.9kg(集じんバッグ、BSL36A18装着時)
・使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、18V蓄電池(BSL18XXシリーズ)

(i)ご注意

  • 振動3軸合成値は、EN62841-2-4規格に基づき測定しています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスランダムサンダ SV1813DAの型番SV1813DA(NN)のページです。
型番SV1813DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。

18V コードレスランダムサンダ SV1813DAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました