(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8V コードレスミニグラインダ FGP10DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8V コードレスミニグラインダ FGP10DL

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,780円
税込単価
23,958円

【特長】・付属電池容量が3.0Ahにアップして再登場!・コンパクトボディと抱負...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 変速機能:
    無段変速
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    35000
  • 最小無負荷回転数(min-1):
    5000
  • 電源(V):
    10.8
  • 二重絶縁:
  • 質量(g):
    480(蓄電池装着時)
  • 標準付属品:
    アクセサリ(トイシ)40個
  • 本体・セット:
    本体、BCL 1030C×1個、急速充電器UC 10SL2(約60分)、ケース付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FGP10DL(LMSK) 解除

Loading...

仕様

形名FGP10DL
トイシ径(mm)25
コレット径(mm)3.2
回転数
min-1{回/分}
5000~35000
質量(kg)0.48(蓄電池装着時)
標準付属品先端工具(アタッチメント)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGP10DL(LMSK)

1個

21,780( 23,958円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属電池容量が3.0Ahにアップして再登場!
・コンパクトボディと抱負な先端工具で多彩に使える
・さまざまな持ち方に対応したグリップ形状
・すべりにくく手にフィットするソフトグリップを採用
・便利な折りたたみフック
・電池残量警告ランプ付
・スピンドルロック付で先端工具の交換が簡単
・高輝度白色LEDライト付
・無段変速ダイヤルスイッチ採用
・10.8Vの日立コードレス工具と電池が共用できる
・種類豊富な標準付属品
【用途】
・木彫工芸品や貴金属装飾品制作
・ガラス、陶芸品への彫刻・細工
・鋼材、石材の研削・研磨等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスミニグラインダ FGP10DLの型番FGP10DL(LMSK)のページです。
型番FGP10DL(LMSK)に関する仕様情報を記載しております。

10.8V コードレスミニグラインダ FGP10DLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました