(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルユニット 6841

トグルユニット 6841

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,062円
税込単価
13,268円

【特長】・最大締付力1kNで不安定なワークを固定します・アルミジョイント、アル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • 本体材質:
    一般鋼・鋳鉄
  • トグルクランプユニット/オプション:
    ユニット
  • トグルクランプ方向:
    上面
  • 装着方法:
    フランジベース
  • 本体/周辺用品:
    本体
  • セット/単品:
    単品
  • A(mm):
    30
  • B(mm):
    15
  • C(mm):
    20
  • D(mm):
    20
  • F(mm):
    58.9
  • G(mm):
    14.5
  • H(mm):
    30
  • J(mm):
    12
  • 材質詳細:
    ジョイント:A5056 / トグルクランプ:SS400
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ(トグルクランプ)、アルマイト(ジョイント)
  • 質量(g):
    157

型番

6841-1JT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。
  • アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。

外形図

トグルユニット 6841 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6841-1JT

1個

12,062( 13,268円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大締付力1kNで不安定なワークを固定します
・アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます

カタログ

 

Loading...

6841-1JTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルユニット 6841の型番6841-1JTのページです。
型番6841-1JTに関する仕様情報を記載しております。

トグルユニット 6841のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました