(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボード用ドライバ W5SE2/W4SE2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W4SE2(B)
ボード用ドライバ W5SE2/W4SE2 ボードヨウドライバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,658円
税込単価
35,924円

【特長】・思い通りに打つ、この軽さ・浮き沈みのないキレイな仕上がり(クラッチプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 電源(V):
    AC100
  • コード長さ(m):
    2心・20
  • 消費電力(W):
    400
  • 全長(mm):
    254
  • 高さ(mm):
    152
  • 質量(g):
    900(コード除く)
  • 標準付属品:
    No.2プラスビット:全長45mm(本体装着)、フック
  • 電流(A):
    4.7

型番

W4SE2(B) 解除

Loading...

仕様

形名W4SE2W5SE2
締付能力(mm)ドライウォールねじ:4ドライウォールねじ:5
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)400
回転数
min-1{回/分}
65005000
質量(kg)0.9(コード除く)
コード(m)2心・20
標準付属品No.2プラスビット:全長45mm(本体装着)、フック 
 
商品情報を表示

W4SE2(B) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転速度(min⁻¹)
締付能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W4SE2(B)

6500
ストロングブラック
ドライウォールねじ:4

1個

32,658( 35,924円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・思い通りに打つ、この軽さ
・浮き沈みのないキレイな仕上がり(クラッチプレートの大径化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました)
・操作性向上で疲れにくい
・スイッチを無接点化し耐久性をUP!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボード用ドライバ W5SE2/W4SE2の型番W4SE2(B)のページです。
型番W4SE2(B)に関する仕様情報を記載しております。

ボード用ドライバ W5SE2/W4SE2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
W4SE2(L)
W4SE2(W)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
回転速度
(min⁻¹)
締付能力
(mm)

34,578円

( 38,036円 )
1個 あり

1日目

6500アグレッシブグリーンドライウォールねじ:4

36,413円

( 40,054円 )
1個 あり

1日目

6500スピーディーホワイトドライウォールねじ:4

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました