(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMDH120-5DF
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり ハサキコウカンシキドリル

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり SMDH120-5DF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,236円
税込単価
45,360円

【特長】・独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリ...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング・表面処理:
    DEXコード
  • 先端角(°):
    140
  • 給油方式(詳細):
    内部給油

(i)ご注意

  • ホルダ本体にはチップは付属しておりません。

型番

SMDH120-5DF 解除

Loading...

SMDH120-5DF の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 特長
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。
ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
※MTL/MSL/MEL/MBのみ再研磨可能

性能・試験情報

加工精度

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 加工精度

工具強度

送り限界による強度比較

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 送り限界による強度比較

被削材 : S50C    刃径 : φ16.0mm    切削条件 : vc=80m/min  穴深さ38mm

外形図

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 外形図-1

MSL型/MTL型/MEL型

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 外形図-2

MFS型

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨切削条件(MSL型/MTL型/MEL型)

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 推奨切削条件(MSL型/MTL型/MEL型)

(n:回転速度min-1 vc:切削速度 m/min f:送り量 mm/rev)
*上記赤文字の数値は 2021-2022年版総合カタログより変更となっております。

推奨切削条件(MFS型)

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 推奨切削条件(MFS型)

(n:回転速度min-1 vc:切削速度 m/min f:送り量 mm/rev)

切削条件時の注意

推奨切削条件(MSL型/MTL型/MEL型)

  • 機械剛性やワーク剛性により切削送りfなどの調整が必要です。
  • 8D、12D用の推奨切削速度は()内数値を目安としてください。8D、12D用の使用前に同サイズのガイド穴加工を設けることを推奨します。

推奨切削条件(MFS型)

  • 推奨穴深さは2xDC です。 傾斜面加工時はワーク最上部からの深さです。 切削条件は平面への穴あけ時の推奨です。
  • 傾斜面に対する穴加工時は、傾斜角度により送り速度を調整ください。 傾斜角度が30°以下では、送り速度を70% 以下に設定してください。
  • 傾斜角度が30°を超える場合には送り速度を50% 以下に設定してください。 本製品は穴あけ加工用工具です。
  • 横送りやヘリカル等の加工はできません。

適用被削材

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 適用被削材-1
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり 適用被削材-2

選定サポート情報

シリーズ構成

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり シリーズ構成

*MFS型は、3D/5D/8D/12Dホルダでも使用可能です。

注意・禁止事項

MFS型ヘッドご使用上の注意

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジあり MFS型ヘッドご使用上の注意

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
シャンク径・MT No
シャンク長(mm)
適合ネジ
適合レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMDH120-5DF

12.0以上12.5未満
67
132
84
20
16
48
BXD02208IPC
TRDR08IP

1個

41,236( 45,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです
・ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます
・再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です

(i)ご注意

  • ホルダ本体にはチップは付属しておりません。

カタログ

 

SMDH120-5DFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジありの型番SMDH120-5DFのページです。
型番SMDH120-5DFに関する仕様情報を記載しております。

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りあり/フランジありのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMD-H200-5DF
SMD-H200-8DF
SMDH120-3DF
SMDH120-8DF
SMDH125-3DF
SMDH125-5DF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
フランジ径(肩部径)
(mm)
シャンク径・MT No シャンク長
(mm)
適合ネジ 適合レンチ

45,833円

( 50,416円 )
1個 -

1日目

19.5をこえ20.5以下111200144302556BXD03011IPCTRDR15IP

59,218円

( 65,140円 )
1個 -

1日目

19.5をこえ20.5以下172265209302556BXD03011IPCTRDR15IP

36,572円

( 40,229円 )
1個 -

1日目

12.0以上12.5未満4210759201648BXD02208IPCTRDR08IP

52,728円

( 58,001円 )
1個 -

1日目

12.0以上12.5未満98164116201648BXD02208IPCTRDR08IP

36,572円

( 40,229円 )
1個 -

1日目

12.5以上13.0未満4410759201648BXD02208IPCTRDR08IP

41,236円

( 45,360円 )
1個 -

1日目

12.5以上13.0未満6913284201648BXD02208IPCTRDR08IP

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました