(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDMT1204M0EN-G-ACS3000
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート フライスヨウチップ

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート RDMT1204M0EN-G-ACS3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
761円
税込単価
837円

【材種特長】・ACS1000はステンレス鋼や難削材での高能率加工用材種、耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 難削材
  • 材種:
    PVDコーティング
  • 厚さ(mm):
    4.76
  • 適用カッタ:
    RSE12000R(S)型
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 内接円寸法φd:
    12
  • みぞ穴記号:
    T
  • ブレーカ有無:
    有(G型)
  • 勝手:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RDMT1204M0EN-G-ACS3000 解除

Loading...

RDMT1204M0EN-G-ACS3000 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材種の特長

被削材材種膜厚(μm)特長
M
ステンレス鋼

S
難削材
ACS25003耐摩耗性、耐溶着性に優れるコーティングにより、チタン合金加工において抜群の性能を発揮
ACS30003高靱性超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼、チタン合金の幅広い被削材で抜群の安定性を実現
新CVDコーティング膜の特長
新PVDコーティング膜の特長
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 新CVDコーティング膜の特長

適用材種:XCS2000

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 新PVDコーティング膜の特長

適用材種:ACS2500, ACS3000

性能・試験情報

切削性能

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 切削性能-1
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 切削性能-2
使用設備:立形M/C BT40 被削材:Ti-6Al-4V
使用工具:RSE 12050RS05 インサート:RPHT1204M0EN-G
切削条件:vc=70m/min fz=0.25mm/t ap=2mm ae=30mm Wet
従来品・他社品に対し、優れた耐摩耗性で寿命1.5倍以上
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 切削性能-3
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 切削性能-4
使用設備:立形M/C BT40 被削材:インコネル718(44HRC)
使用工具:RSE 12050RS05 インサート:RPHT1204M0EN-G
切削条件:vc=40m/min fz=0.3mm/t ap=2mm ae=30mm Wet
従来品・他社品に対し、優れた耐欠損性で寿命1.4倍以上

外形図

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 外形図Fig 1 4コーナー

Fig 1 4コーナー

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 外形図Fig 2 8コーナー

Fig 2 8コーナー

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 外形図Fig 3 8コーナー

Fig 3 8コーナー

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 使用環境(設備、被削材形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
  • 溝加工の場合は上記数値の70%程度とし、送り速度を算出してください。
  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

適用被削材

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 適用被削材

選定サポート情報

材種適用領域

チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工に最適な新開発のXCS2000/ACS2500/ACS3000を新発売!

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサート 材種適用領域

型番リスト

型番
利用可能コーナー数
逃げ角
材種型番
適応加工
内接円許容差(mm)
厚さ許容差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDMT1204M0EN-G-ACS3000

8
D(15°)
ACS3000
中切削/粗切削
±0.05~±0.15
±0.13

10個

761( 837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・ACS1000はステンレス鋼や難削材での高能率加工用材種、耐摩耗性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、高速加工での安定長寿命を実現
・ACS2500はチタン合金加工の第一推奨材種、耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮
・ACS3000は耐熱合金やステンレス鋼加工の第一推奨材種、高靭性超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、抜群の安定加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

RDMT1204M0EN-G-ACS3000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサートの型番RDMT1204M0EN-G-ACS3000のページです。
型番RDMT1204M0EN-G-ACS3000に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RDMT1204M0EN-G-ACS1000
RDMT1204M0EN-G-ACS2500
RPHT1204M0EN-G-ACS1000
RPHT1204M0EN-G-ACS2500
RPHT1204M0EN-G-ACS3000
RPMT1204M0EN-G-ACS1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
利用可能コーナー数 逃げ角 材種型番 適応加工 内接円許容差
(mm)
厚さ許容差
(mm)

836円

( 920円 )
10個 -

2日目

8D(15°)ACS1000高速・軽切削±0.05~±0.15±0.13

761円

( 837円 )
10個 -

1日目

8D(15°)ACS2500高速・軽切削/中切削±0.05~±0.15±0.13

1,258円

( 1,384円 )
10個 -

2日目

4P(11°)ACS1000高速・軽切削--

1,144円

( 1,258円 )
10個 -

1日目

4P(11°)ACS2500高速・軽切削/中切削--

1,144円

( 1,258円 )
10個 -

1日目

4P(11°)ACS3000中切削/粗切削--

836円

( 920円 )
10個 -

2日目

8P(11°)ACS1000高速・軽切削±0.05~±0.15±0.13

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました