(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
606円 ~ 916円
税込価格
667円 ~ 1,008円

【材種特長】・ACS2500は耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 難削材
  • 材種:
    PVDコーティング
  • 厚さ(mm):
    3.97
  • 適用カッタ:
    RSE10000RS型、RSE10000E型
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 切刃長(mm):
    10
  • みぞ穴記号:
    T
  • 勝手:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

材種の特長

被削材材種膜厚(μm)特長
M
ステンレス鋼

S
難削材
ACS25003耐摩耗性、耐溶着性に優れるコーティングにより、チタン合金加工において抜群の性能を発揮
ACS30003高靱性超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼、チタン合金の幅広い被削材で抜群の安定性を実現
新CVDコーティング膜の特長
新PVDコーティング膜の特長
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 新CVDコーティング膜の特長

適用材種:XCS2000

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 新PVDコーティング膜の特長

適用材種:ACS2500, ACS3000

外形図

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート Fig 1 4コーナー外形図

Fig 1 4コーナー

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート Fig 2 8コーナー外形図

Fig 2 8コーナー

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート Fig 3 8コーナー外形図

Fig 3 8コーナー

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 使用環境(設備、被削材形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
  • 溝加工の場合は上記数値の70%程度とし、送り速度を算出してください。
  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

適用被削材

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 適用被削材

選定サポート情報

材種適用領域

チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工に最適な新開発のXCS2000/ACS2500/ACS3000を新発売!

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 材種適用領域

型番リスト

型番
利用可能コーナー数
逃げ角
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
P(11°)
ACS2500
高速・軽切削/中切削

10個

916( 1,008円 )

1日目

4
P(11°)
ACS3000
中切削/粗切削

10個

916( 1,008円 )

1日目

8
P(11°)
ACS2500
高速・軽切削/中切削

10個

606( 667円 )

1日目

8
P(11°)
ACS3000
中切削/粗切削

10個

606( 667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・ACS2500は耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮
・ACS3000は高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました