(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRG-6.0
セラミックリングゲージ セラミックリングゲージ

セラミックリングゲージ CRG-6.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,001円 17,875円
税込単価
24,201円 19,663円

【特長】・鋼に比べ、耐磨耗性に優れ、経年変化に強く、寸法変化がないです。・サビ...

詳細情報を確認する

  • ゲージ部材質:
    セラミック
  • セット/単品:
    単品
  • 面粗さ(μm):
    Ra0.1以内
  • 平行度(mm):
    0.015以内
  • 直角度:
    0.05/φ100

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

CRG-6.0 解除

Loading...

CRG-6.0 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(mm)
真円度(μm)
内径公差(μm)
外径(mm)
厚さ(mm)
直径不同(μm)
本体幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRG-6.0

6
0.5
±1.0
32
8
1
32

1個

22,001円

17,875

( 19,663円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼に比べ、耐磨耗性に優れ、経年変化に強く、寸法変化がないです。
・サビ、腐食の心配がなく、保守管理が容易です。
・非磁性体のため磁気をおびないです。
・キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
・軽量で測定が容易です。
・検査成績表付です。
・プラスチックケース付です。
【用途】
・内径測定器のマスターゲージに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

カタログ

 

CRG-6.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックリングゲージの型番CRG-6.0のページです。
型番CRG-6.0に関する仕様情報を記載しております。

セラミックリングゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CRG-11.5
CRG-12.0
CRG-12.5
CRG-6.5
CRG-7.0
CRG-7.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法
(mm)
真円度
(μm)
内径公差
(μm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
直径不同
(μm)
本体幅

18,018円

( 19,820円 )
1個 あり

2日目

11.50.5±1.03810138

17,706円

( 19,477円 )
1個 あり

19日目

120.5±1.03810138

18,018円

( 19,820円 )
1個 あり

19日目

12.50.5±1.03810138

18,018円

( 19,820円 )
1個 あり

19日目

6.50.5±1.0328132

17,706円

( 19,477円 )
1個 あり

19日目

70.5±1.0328132

18,018円

( 19,820円 )
1個 あり

20日目

7.50.5±1.0328132

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました