(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AA-0.06
鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mm ゲージコウ ピンゲージ

鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mm AA-0.06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,543円
税込単価
4,997円

【特長】・もっともポピュラーなタイプの呼び寸法0.05mm、0.06mmです。...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.01
  • 径精度(許容差)(μm):
    ±0.5
  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 硬度:
    HV720
  • 直径不同(μm):
    0.5
  • 真円度(μm):
    0.5

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。呼び径により径、長さなどが異なります。

型番

AA-0.06 解除

Loading...

AA-0.06 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(単品)(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-0.06

0.06
10

1個

4,543( 4,997円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・もっともポピュラーなタイプの呼び寸法0.05mm、0.06mmです。
・合格証付です。
・プラスチックケース付です。
【仕様】
・径精度:±0.5μm
・真円度:0.5μm
・直径不同:0.5μm
・硬度:720HV以上

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。呼び径により径、長さなどが異なります。

商品情報

関連シリーズ一覧

呼び径の指定範囲指定例校正証明書類3点セット販売単位リンク
0.05または0.06なし単品本ページ
小数点第2位まで1.0、1.05、2.10なし鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
付属鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
小数点第3位まで1.005、2.105、3.002なし鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
付属鋼ピンゲージ 単品 AA 0.001mmとび(校正証明書類3点付)
0.01または0.005単位0.200~0.500なしセット鋼ピンゲージセット AAシリーズ

カタログ

 

AA-0.06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mmの型番AA-0.06のページです。
型番AA-0.06に関する仕様情報を記載しております。

鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AA-0.05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法(単品)
(mm)
長さ
(mm)

8,380円

( 9,218円 )
1個 あり

2日目

0.055

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました