(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼センター穴付ピンゲージ AC

鋼センター穴付ピンゲージ AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,088円
税込単価
4,497円

【特長】・偏芯測定に最適なセンター穴付ピンゲージです。・全製品サブゼロ処理済で...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法(単品)(mm):
    10
  • 径精度(許容差)(μm):
    ±2.0
  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • タップ穴/センター穴:
    センター穴付き
  • 長さ(mm):
    50
  • 硬度:
    650HV
  • 直径不同(μm):
    1
  • 真円度(μm):
    1
  • センター穴径(mm):
    4
  • 本体幅:
    10
  • 本体高さ:
    50
  • 本体奥行:
    10
  • センター穴角度(°):
    60
  • 振れ(μm):
    2.0以内

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満は精度保証外となります(ゲージ長30mm以上)。

型番

AC-10.00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-10.00

1個

4,088( 4,497円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯測定に最適なセンター穴付ピンゲージです。
・全製品サブゼロ処理済です。
・単品も販売しております。(プラスチックケース付)
・フレの測定がスムーズにできます。
・歯車の面振れ、歯車及びプーリの偏芯測定ができます。
・穴と側面との直角度の測定などができます。
・呼び寸法を印字してあります。

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満は精度保証外となります(ゲージ長30mm以上)。

カタログ

 

AC-10.00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼センター穴付ピンゲージ ACの型番AC-10.00のページです。
型番AC-10.00に関する仕様情報を記載しております。

鋼センター穴付ピンゲージ ACのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました