(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラップ装置セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LD-SET
ラップ装置セット ソクテイキカイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
289,007円
税込単価
317,908円

LD-LB30:交換用ラップブロック単品LD-SET:セット品【特長】・モータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

LD-SET の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット内容
消費電力(W)
平行度(μm)
本体幅
本体材質
ラップブロック材質
本体高さ
本体奥行
電源電圧(V)
電源周波数(Hz)
ラップブロック平行度(μm)
直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD-SET

ラップ液(LD-LL48),ラップブロック(LD-LB30)x3,ベース,ACアダプタ(AC100V-240V),ブローケース
18
-
207
-
鋳鉄
-
-
AC100-240
50/60
2以下
-

1個

289,007( 317,908円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LD-LB30:交換用ラップブロック単品
LD-SET:セット品
【特長】
・モーター内蔵で簡単に作業が行えます。
【用途】
・ベンチテーブルの測定子を交換したときや磨耗したときの測定子の平行出しに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラップ装置セットの型番LD-SETのページです。
型番LD-SETに関する仕様情報を記載しております。

ラップ装置セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LD-LB30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容 消費電力
(W)
平行度
(μm)
本体幅 本体材質 ラップブロック材質 本体高さ 本体奥行 電源電圧
(V)
電源周波数
(Hz)
ラップブロック平行度
(μm)
直径
(mm)

15,603円

( 17,163円 )
1個 あり

2日目

交換用ラップブロック単品-2以下29鋳鉄-2910---φ29

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました