(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SV-2000KD
シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛 ステンスケール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,782円
税込単価
14,060円

【特長】・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。・サビに強いステンレス材で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 目盛りピッチ上段(mm):
    1
  • 材質:
    ステンレス
  • JIS:
    JIS B7516
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 材質詳細:
    SUS420J2
  • 目盛の種類:
    上下段cm目

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

SV-2000KD 解除

Loading...

 
カタログを表示

SV-2000KD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
表面仕上げ
目盛りピッチ下段(mm)
厚(mm)
幅(mm)
全長(mm)
長さの許容差(mm)
本体幅
本体高さ
本体奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV-2000KD

0~2000
シルバー
1
2
40
2065
±0.30
40
2065
2

1個

12,782( 14,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・サビに強いステンレス材です。
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
・JIS認証品です。
【用途】
・寸法測定、線引き、ケガキ作業に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛の型番SV-2000KDのページです。
型番SV-2000KDに関する仕様情報を記載しております。

シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SV-1000KD
SV-1500KD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
表面仕上げ 目盛りピッチ下段
(mm)

(mm)

(mm)
全長
(mm)
長さの許容差
(mm)
本体幅 本体高さ 本体奥行

3,767円

( 4,144円 )
1個 あり

2日目

0~1000シルバー0.51.5351050±0.203510501.5

10,702円

( 11,772円 )
1個 あり

1日目

0~1500シルバー12401565±0.254015652

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました