(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバースケール細巾 快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバースケール細巾 快段目盛

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。・0.5mmピッチ目盛採用...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 測定範囲(mm):
    0~300
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 目盛りピッチ下段(mm):
    0.5
  • 目盛りピッチ上段(mm):
    1
  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 材質詳細:
    SUS420J2
  • 厚(mm):
    0.5
  • 幅(mm):
    15
  • 目盛の種類:
    上下段cm目
  • 全長(mm):
    325
  • 長さの許容差(mm):
    ±0.15
  • 本体幅:
    15
  • 本体高さ:
    325
  • 本体奥行:
    0.5

型番

HS-300KD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-300KD

1個

1,000( 1,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
・サビに強いステンレス材です。
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
・細巾で薄く、しなやかで、R状の寸法取りや機械等への取り付けにも使用できます。
【用途】
・寸法測定、線引き、ケガキ作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバースケール細巾 快段目盛の型番HS-300KDのページです。
型番HS-300KDに関する仕様情報を記載しております。

シルバースケール細巾 快段目盛のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
部品検査の測定
評価 4.0満足度:4.02023/05/30
部品検査の測定の際に使いました。
目盛りが見やすくて使いやすいと思いました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました