(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル水準器レベルニック用測定ソフト(平面度ソフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル水準器レベルニック用測定ソフト(平面度ソフト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
119,321円
税込価格
131,253円

【特長】・レベルニック用の平面度測定ソフトです。・従来オートコリメータで行って...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他付属品
  • 適合機種:
    DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-S3L、DL-S2+D3、DL-m3LS
  • 対応OS:
    Windows(XP、Vista、7、8、10)

(i)ご注意

  • DL-m3LSに使用する際は、DL-S3を選択して下さい。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
言語
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
中国語

1個

119,321( 131,253円 )

2日目

英語

1個

119,321( 131,253円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レベルニック用の平面度測定ソフトです。
・従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。
・インストール作業が不要で、CDからEXEファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。
・入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。
・有線、無線ともに使用可能です。
【用途】
・平面度の計算ソフトとして

(i)ご注意

  • DL-m3LSに使用する際は、DL-S3を選択して下さい。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック用測定ソフト(平面度ソフト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました