(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VH用スクライバクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VH用スクライバクランプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,700円 ~ 10,000円
税込価格
6,270円 ~ 11,000円

【特長】・デジタルハイトゲージ専用のスクライバクランプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用機種
本体幅(mm)
本体高さ(mm)
本体奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VH-30D
11
32
20

1個

5,700( 6,270円 )

2日目

VH-60D
15
45
22

1個

10,000( 11,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルハイトゲージ専用のスクライバクランプです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VH用スクライバクランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました