(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンゲージキャビネット P-5C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンゲージキャビネット P-5C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,865円
税込単価
81,252円

【特長】・1台でピンゲージケースが10セット収納できる、ピンゲージ収納キャビネ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケース
  • 本体幅:
    825
  • 本体材質:
    冷間圧延鋼板
  • 適用ケース:
    PCS-1、PCS-2
  • 本体高さ:
    630
  • 本体奥行:
    350
  • 引き出し数(段):
    5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-5C

1個

73,865( 81,252円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台でピンゲージケースが10セット収納できる、ピンゲージ収納キャビネットです。
【用途】
・ピンゲージの収納に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージキャビネット P-5Cの型番P-5Cのページです。
型番P-5Cに関する仕様情報を記載しております。

ピンゲージキャビネット P-5Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました