(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片口アルミピンバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APV-1B-S
片口アルミピンバイス アルミピンバイス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【特長】・保持範囲が0.5mmとワイドです。・コレットの材質に特殊樹脂を採用し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンバイス
  • 全長(mm):
    86
  • 本体幅:
    16
  • 本体材質:
    アルミ
  • コレット材質:
    POM
  • ハンドル対辺(mm):
    14

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

APV-1B-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

APV-1B-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用可能ピンゲージサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APV-1B-S

1.500~2.000

1個

2,700( 2,970円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保持範囲が0.5mmとワイドです。
・コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
【用途】
・ピンゲージホルダに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片口アルミピンバイスの型番APV-1B-Sのページです。
型番APV-1B-Sに関する仕様情報を記載しております。

片口アルミピンバイスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APV-0B-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用可能ピンゲージサイズ
(mm)

1,872円

( 2,059円 )
1個 あり

3日目

0.500~1.000

ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました