(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンゲージ用ケース 木箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンゲージ用ケース 木箱

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,773円
税込単価
9,650円

【特長】・収納、持ち運びに便利なピンゲージ用木箱です。【用途】・ピンゲージの収...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケース
  • 適用機種:
    φ16.00~φ21.99
  • 本体幅:
    445
  • 本体材質:
  • インナー:
    無地
  • 穴数:
    55
  • 本体高さ:
    80
  • 本体奥行:
    234

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-6

1個

8,773( 9,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納、持ち運びに便利なピンゲージ用木箱です。
【用途】
・ピンゲージの収納ケースに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージ用ケース 木箱の型番W-6のページです。
型番W-6に関する仕様情報を記載しております。

ピンゲージ用ケース 木箱のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました