(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダゲージ部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALC-55
シリンダゲージ部品 シリンダゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【特長】・シリンダゲージ用の換えロッド・サブロッド・ワッシャです。

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

ALC-55 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体幅
本体材質
適用機種1
適用機種2
本体高さ
本体奥行
規格(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALC-55

14
スチール
CDI-160D、CDI-160
WCDI-160D、WCDI-160
63
14
55

1個

780( 858円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダゲージ用の換えロッド・サブロッド・ワッシャです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダゲージ部品の型番ALC-55のページです。
型番ALC-55に関する仕様情報を記載しております。

シリンダゲージ部品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC-10065
AC-10070
AC-10075
W-1805
W-5005
W-5010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体幅 本体材質 適用機種1 適用機種2 本体高さ 本体奥行 規格
(mm)

780円

( 858円 )
1個 あり

2日目

8高炭素クロム軸受鋼CDI-100D、CDI-160D、CDI-100、CDI-160WCDI-100D、WCDI-160D、WCDI-100、WCDI-16030865

780円

( 858円 )
1個 あり

2日目

8高炭素クロム軸受鋼CDI-100D、CDI-160D、CDI-100、CDI-160WCDI-100D、WCDI-160D、WCDI-100、WCDI-16031870

780円

( 858円 )
1個 あり

2日目

8高炭素クロム軸受鋼CDI-100D、CDI-160D、CDI-100、CDI-160WCDI-100D、WCDI-160D、WCDI-100、WCDI-16040875

500円

( 550円 )
1個 あり

2日目

8機械構造用炭素鋼CDI-18D、CDI-18WCDI-18D、WCDI-180.580.5

500円

( 550円 )
1個 あり

2日目

5機械構造用炭素鋼CDI-35D、CDI-50、CDI-100、CDI-160、CDI-50D、CDI-100D、CDI-160DWCDI-35D、WCDI-50、WCDI-100、WCDI-160、WCDI-50D、WCDI-100D、WCDI-160D0.550.5

500円

( 550円 )
1個 あり

2日目

9機械構造用炭素鋼CDI-35D、CDI-50、CDI-100、CDI-160、CDI-50D、CDI-100D、CDI-160DWCDI-35D、WCDI-50、WCDI-100、WCDI-160、WCDI-50D、WCDI-100D、WCDI-160D191

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました