(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルデプスゲージ GDCS-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GDCS-150D
デジタルデプスゲージ GDCS-D デジタルデプスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,354円
税込単価
10,289円

【特長】・深さ測定用のデジタルタイプです。・別売のBluetooth BOXに...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • セット内容:
    PCケース,CR2032
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 本体高さ:
    100
  • 本体奥行:
    17
  • ベース幅(mm):
    100
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

GDCS-150D 解除

Loading...

 
カタログを表示

GDCS-150D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
本体幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCS-150D

0~150
±0.03
235

1個

9,354( 10,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さ測定用のデジタルタイプです。
・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・深さの測定に

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルデプスゲージ GDCS-Dの型番GDCS-150Dのページです。
型番GDCS-150Dに関する仕様情報を記載しております。

デジタルデプスゲージ GDCS-Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GDCS-200D
GDCS-300D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
本体幅

15,305円

( 16,836円 )
1個 あり

1日目

0~200±0.03285

20,885円

( 22,974円 )
1個 あり

2日目

0~300±0.04385

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました