(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィラゲージ FG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FG-17-1
フィラゲージ FG ニイガタセイキセイヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【特長】・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・組...

詳細情報を確認する

  • リーフ幅(mm):
    12.7
  • 本体材質:
    炭素工具鋼
  • 本体幅:
    12.7
  • 本体高さ:
    1000
  • リーフ長(m):
    1
  • 厚さの許容差(mm):
    ±0.01
  • ケースサイズ(mm):
    77x77x22

(i)ご注意

  • 商品に付着している白い粉は防錆剤です。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

FG-17-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

FG-17-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
本体奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-17-1

0.17
0.17

1個

780( 858円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
・組み立て、調整の必需品です。
・必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
【用途】
・隙間測定に

(i)ご注意

  • 商品に付着している白い粉は防錆剤です。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィラゲージ FGの型番FG-17-1のページです。
型番FG-17-1に関する仕様情報を記載しております。

フィラゲージ FGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FG-16-1
FG-18-1
FG-19-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
本体奥行

735円

( 809円 )
1個 あり

2日目

0.160.16

735円

( 809円 )
1個 あり

2日目

0.180.18

735円

( 809円 )
1個 あり

2日目

0.190.19

フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました