(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴ピッチ用デジタルノギス 5-150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

穴ピッチ用デジタルノギス 5-150mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,849円
税込単価
24,034円

【特長】・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    穴ピッチノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.05
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • セット内容:
    PCケース,CR2032
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 本体高さ:
    60
  • 本体奥行:
    17
  • 測定範囲(mm):
    5~150
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)
  • 適用穴径(mm):
    φ1~4.5

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番

GDCP-150A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCP-150A

1個

21,849( 24,034円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・穴の芯間を素早く測定できます。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・原点設定に便利なマスタープレート付です。
・プリセット機能付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・穴の芯間寸法の測定に

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴ピッチ用デジタルノギス 5-150mmの型番GDCP-150Aのページです。
型番GDCP-150Aに関する仕様情報を記載しております。

穴ピッチ用デジタルノギス 5-150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました