(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバーM型ノギス 自動ストップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GHS-15
シルバーM型ノギス 自動ストップ付 シルバーMガタノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,781円
税込単価
6,359円

【特長】・指掛けを放せば自動でストップします。・被測定物から外す時もジョウが動...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

GHS-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
本体幅
本体高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHS-15

150
236
77

1個

5,781( 6,359円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指掛けを放せば自動でストップします。
・被測定物から外す時もジョウが動かないです。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・M型標準ノギスです。
・バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
・指掛け部が自動クランプ式です。
・反射しにくいシルバー仕上げです。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーM型ノギス 自動ストップ付の型番GHS-15のページです。
型番GHS-15に関する仕様情報を記載しております。

シルバーM型ノギス 自動ストップ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GHS-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
本体幅 本体高さ

6,951円

( 7,646円 )
1個 あり

2日目

20028690

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました