(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバー中金 快段目盛/シルバー大金 快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバー中金 快段目盛/シルバー大金 快段目盛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,891円
税込単価
8,680円

【特長】・製缶業者様の必需品です。・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    同厚
  • 目盛:
    mm
  • 材質:
    ステンレス
  • セーフティロープ取付穴:
  • 直角度(mm):
    100につき0.1以下(目盛側面)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

MT-60KD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
呼び寸法(cm)
長さの許容差(mm)
本体幅
本体高さ
本体奥行
長手(妻手x巾x厚さ)(mm)
表目盛(cm)
裏目盛(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-60KD

600×300
60
600で±0.6
631
325
2
631(325)x30x2.0
長手・外60、妻手・外30
長手・外60、妻手・外30

1個

7,891( 8,680円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製缶業者様の必需品です。
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
【用途】
・石材や大型金属素材の寸法測定、ケガキ作業に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバー中金 快段目盛/シルバー大金 快段目盛の型番MT-60KDのページです。
型番MT-60KDに関する仕様情報を記載しております。

シルバー中金 快段目盛/シルバー大金 快段目盛のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MT-100KD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
呼び寸法
(cm)
長さの許容差
(mm)
本体幅 本体高さ 本体奥行 長手(妻手x巾x厚さ)
(mm)
表目盛
(cm)
裏目盛
(cm)

11,892円

( 13,081円 )
1個 あり

2日目

1000×6001001000で±0.810266292.51026(629)x35x2.5長手・外100、妻手・外60長手・外100、妻手・外60

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました